Caterpillar
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Seznamte se s novým vzhledem naší stránky

Nová stránka s díly

Podívejte se na nový design stránky s díly!

Díváte se na nedávno aktualizovanou stránku s díly. Pokud upřednostňujete původní verzi, vyberte možnost „Nyní ne“, případně si můžete nadále užívat novou podobu stránky

150-7158: Přímý adaptér o délce 39,86 mm

150-7158: Přímý adaptér o délce 39,86 mm

Přímý adaptér kapalinového vedení

Značka: Cat

Obrázky produktů

150-7158: Přímý adaptér o délce 39,86 mm
150-7158: Přímý adaptér o délce 39,86 mm
150-7158: Přímý adaptér o délce 39,86 mm
150-7158: Přímý adaptér o délce 39,86 mm

150-7158: Přímý adaptér o délce 39,86 mm

Přímý adaptér kapalinového vedení

Značka: Cat

Související díly

228-7091: Těsnicí O-kroužek o vnějším průměru 19,28 mm

Těsnicí O-kroužek palivového potrubí Cat® poskytuje spolehlivé těsnění ve spojích palivového potrubí.

7J-9108: O-kroužek 1,78 x 15,72 mm 90A NBR

Cat® Těsnicí O-kroužek je navržen tak, aby zabraňoval únikům v hydraulických systémech vytvořením těsného spojení mezi dvěma povrchy.

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno