DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyHroty okraje lopaty167-7430: Konec řezného břitu pro vysoké zatížení
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyHroty okraje lopaty167-7430: Konec řezného břitu pro vysoké zatížení
167-7430: Konec řezného břitu pro vysoké zatížení

Konec řezného břitu 40 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
167-7430: Konec řezného břitu pro vysoké zatížení
167-7430: Konec řezného břitu pro vysoké zatížení
167-7430: Konec řezného břitu pro vysoké zatížení
167-7430: Konec řezného břitu pro vysoké zatížení
167-7430: Konec řezného břitu pro vysoké zatížení

Konec řezného břitu 40 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 167-7430

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 20,08
Šířka (mm): 200,0
Výška (in): 7,87
Délka (mm): 510,0
Výška (mm): 200,0
Depth (in): 20,079
Hole Spacing (in): 2,953
Thickness (mm): 40,0
Width (in): 7,874
Wear or Durability: Standard
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Thickness (in): 1,575
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 510,0
Hole Spacing (mm): 75,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 167-7430

KOLOVÝ NAKLADAČ

966H 966G 972G II 972M XE 966L 972G 966K 966 966M 970F 972H 972K 966G II 972M 972 972XE 966M XE

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno