Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorPalivový systémPalivová čerpadla1W-9202: Potrubí vstřikování paliva číslo 2 s vnitřním průměrem 2,36 mm
DomůMotorPalivový systémPalivová čerpadla1W-9202: Potrubí vstřikování paliva číslo 2 s vnitřním průměrem 2,36 mm
1W-9202: Potrubí vstřikování paliva číslo 2 s vnitřním průměrem 2,36 mm

Vedení vstřikování paliva

Značka: Cat

Obrázky produktů
1W-9202: Potrubí vstřikování paliva číslo 2 s vnitřním průměrem 2,36 mm
1W-9202: Potrubí vstřikování paliva číslo 2 s vnitřním průměrem 2,36 mm

Vedení vstřikování paliva

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 1W-9202

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 30,0
Šířka (mm): 381,0
Výška (in): 13,7
Délka (mm): 762,0
materiál: Slitina zinku
Výška (mm): 347,98
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 1W-9202

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

D398 D398B

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

D398A D398B

MOTOR PRO GENERÁTORY

D398B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno