DomůMotorMazací systémOlejová vedení210-0169: Trubka vedení chladiče hydraulického oleje
DomůMotorMazací systémOlejová vedení210-0169: Trubka vedení chladiče hydraulického oleje
210-0169: Trubka vedení chladiče hydraulického oleje

Sestava trubek kapalinového vedení Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
210-0169: Trubka vedení chladiče hydraulického oleje
210-0169: Trubka vedení chladiče hydraulického oleje
210-0169: Trubka vedení chladiče hydraulického oleje
210-0169: Trubka vedení chladiče hydraulického oleje
210-0169: Trubka vedení chladiče hydraulického oleje

Sestava trubek kapalinového vedení Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 210-0169

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Ocel
Vnější průměr (mm): 44,0
Typ konektoru: Koleno; Obruba hadice
Vnější průměr (in): 1,75
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 210-0169

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

771D 771C 769D 769C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno