DomůMotorMazací systémOlejová vedení117-0140: Trubka chladiče hydraulického oleje zadní brzdy
DomůMotorMazací systémOlejová vedení117-0140: Trubka chladiče hydraulického oleje zadní brzdy
117-0140: Trubka chladiče hydraulického oleje zadní brzdy

A Rare Brake Hydraulic Oil Cooler Tube dissipates heat in hydraulic braking systems, ensuring optimal performance and preventing overheating.

Značka: Cat

Obrázky produktů
117-0140: Trubka chladiče hydraulického oleje zadní brzdy
117-0140: Trubka chladiče hydraulického oleje zadní brzdy
117-0140: Trubka chladiče hydraulického oleje zadní brzdy
117-0140: Trubka chladiče hydraulického oleje zadní brzdy
117-0140: Trubka chladiče hydraulického oleje zadní brzdy

A Rare Brake Hydraulic Oil Cooler Tube dissipates heat in hydraulic braking systems, ensuring optimal performance and preventing overheating.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 117-0140

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: Steel,Alloy Mixed: Metal
Outer Diameter (mm): 44,0
Length (mm): Not specified
Connector Type: Flange; Hose Bead
Flange Type: -24 Code 61
Outer Diameter (in): 1,75
Length (in): Not specified
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 117-0140

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

69D 769D 769C 771D 771C 768C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno