Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyOstatní hydraulické ventily212-3350: Elektromagnet hydraulického ventilu 12 Vdc
Domů
HydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyOstatní hydraulické ventily
212-3350: Elektromagnet hydraulického ventilu 12 Vdc
212-3350: Elektromagnet hydraulického ventilu 12 Vdc

Elektromagnet hydraulického ventilu Cat® 45 W pro přepínací ventil

Značka: Cat

Obrázky produktů
212-3350: Elektromagnet hydraulického ventilu 12 Vdc
212-3350: Elektromagnet hydraulického ventilu 12 Vdc
212-3350: Elektromagnet hydraulického ventilu 12 Vdc
212-3350: Elektromagnet hydraulického ventilu 12 Vdc
212-3350: Elektromagnet hydraulického ventilu 12 Vdc

Elektromagnet hydraulického ventilu Cat® 45 W pro přepínací ventil

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 212-3350
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 212-3350

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 2,97
Šířka (mm): 64,2
Výška (in): 2,7
Délka (mm): 75,5
Šířka (in): 2,53
Výška (mm): 68,5
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 212-3350

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

C3.6

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

246B 236 252B 246 262 236B 252 262B

RÝPADLO NAKLADAČ

442E 434E 430E 432E 420E 444E

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH3510D TH3510 TL1055C TL1055D TH408D TH330B TH560B TH350B TH580B TL943 TL642 TL642D TL642C TH306D TH407C TH357D TH337C TH414C TH220B TH357 TL1255C TL1255D TH406C TH336C TH514D TL1255 TH408 TH340B TH255C TH360B TL1055 TL943D TH514C TL943C TH417C TH460B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.