Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru255-3752: 32 mm silná distanční podložka
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru255-3752: 32 mm silná distanční podložka
255-3752: 32 mm silná distanční podložka

Cat® ocelová distanční podložka o tloušťce 32 mm používaná ve válci naklápění

Značka: Cat

Obrázky produktů
255-3752: 32 mm silná distanční podložka
255-3752: 32 mm silná distanční podložka
255-3752: 32 mm silná distanční podložka
255-3752: 32 mm silná distanční podložka
255-3752: 32 mm silná distanční podložka

Cat® ocelová distanční podložka o tloušťce 32 mm používaná ve válci naklápění

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 255-3752

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (in): 0,44
Vnitřní průměr (mm): 11,1
Délka (in): 5,9
Délka (mm): 150,0
materiál: ocel
Tloušťka (in): 1,59
Tloušťka (mm): 32,0
Hmotnost (kg): 2,42
Hmotnost (lb): 5,33
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 255-3752

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R1700G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno