InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas planas de forma común255-3752: Espaciador de 32 mm de grosor
InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas planas de forma común255-3752: Espaciador de 32 mm de grosor
255-3752: Espaciador de 32 mm de grosor

Espaciador de acero Cat® de 32 mm de grosor utilizado en el cilindro de inclinación

Marca: Cat

Imágenes del producto
255-3752: Espaciador de 32 mm de grosor
255-3752: Espaciador de 32 mm de grosor
255-3752: Espaciador de 32 mm de grosor
255-3752: Espaciador de 32 mm de grosor
255-3752: Espaciador de 32 mm de grosor

Espaciador de acero Cat® de 32 mm de grosor utilizado en el cilindro de inclinación

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 255-3752

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interior (pulg): 0.44
Diámetro interior (mm): 11.1
Longitud (pulg): 5.9
Longitud (mm): 150.0
Material: Acero
Grosor (pulg): 1.59
Grosor (mm): 32.0
Peso (kg): 2.42
Peso (lb): 5.33
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 255-3752

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1700G

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido