DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění265-7034: Těsnění s chlopní o vnějším průměru 111,30 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění265-7034: Těsnění s chlopní o vnějším průměru 111,30 mm
265-7034: Těsnění s chlopní o vnějším průměru 111,30 mm

Těsnění s chlopní Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
265-7034: Těsnění s chlopní o vnějším průměru 111,30 mm
265-7034: Těsnění s chlopní o vnějším průměru 111,30 mm
265-7034: Těsnění s chlopní o vnějším průměru 111,30 mm
265-7034: Těsnění s chlopní o vnějším průměru 111,30 mm
265-7034: Těsnění s chlopní o vnějším průměru 111,30 mm

Těsnění s chlopní Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 265-7034

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (in): 4,381
Vnější průměr (mm): 111,3
Primární těsnicí materiál: NBR (nitril)
Typ těsnění: Typ s chlopní
Průměr hřídele (in): 3,311
Průměr hřídele (mm): 84,1
Provedení: DBI
Šířka (in): 0,5
Šířka (mm): 12,7
Material: Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 265-7034

FINIŠER

AP400 AP455 AP500 AP555 PE636

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CB8 CB7 CB10

MOTOROVÝ GREJDR

120M 12M 120M 2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno