DomůKomponenty konstrukcí a ostatních systémůNádrže a komponentyMěřidlaOlejové měrky287-2115: Měrka hladiny oleje
DomůKomponenty konstrukcí a ostatních systémůNádrže a komponentyMěřidlaOlejové měrky287-2115: Měrka hladiny oleje
287-2115: Měrka hladiny oleje

Hladinoměr oleje Cat® (měrka)

Značka: Cat

Obrázky produktů
287-2115: Měrka hladiny oleje
287-2115: Měrka hladiny oleje
287-2115: Měrka hladiny oleje
287-2115: Měrka hladiny oleje
287-2115: Měrka hladiny oleje

Hladinoměr oleje Cat® (měrka)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 287-2115

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (in): 4,72
materiál: tvárná litina, pružinová ocel
Vnější průměr (in): 5,75
Celková délka (mm): 1 161,0
Hmotnost (lb): 6,75
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 287-2115

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

365C L

RÝPADLO

365C L 365C L MH 365C 374D L

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno