Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyOstatní hydraulické ventily295-0046: Skupina ventilů – elektromagnetické a pojistné
DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyOstatní hydraulické ventily295-0046: Skupina ventilů – elektromagnetické a pojistné
295-0046: Skupina ventilů – elektromagnetické a pojistné

Skupina elektromagnetických a pojistných ventilů Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
295-0046: Skupina ventilů – elektromagnetické a pojistné
295-0046: Skupina ventilů – elektromagnetické a pojistné
295-0046: Skupina ventilů – elektromagnetické a pojistné
295-0046: Skupina ventilů – elektromagnetické a pojistné
295-0046: Skupina ventilů – elektromagnetické a pojistné

Skupina elektromagnetických a pojistných ventilů Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 295-0046

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 5,78
Šířka (mm): 65,0
Výška (in): 1,42
Délka (mm): 147,0
Šířka (in): 2,56
Výška (mm): 36,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 295-0046

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

287C 277C 287B 297C 287C2 277C2 299C 289C 279C 279C2 289C2 272C 262C 248B 268B 256C 246C 262C2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno