DomůDílenské potřebyNástrojeRáčny a nástrčné klíčeNástrčky298-5564: Nástrčný klíč Torx T40 3/8
Domů298-5564: Nástrčný klíč Torx T40 3/8
PopisSpecifikace

Popis součásti číslo 298-5564

The Drive Torx Bit Socket is used for use with Torx screws commonly found in unit injectors and gears. It features a 3/8" drive for compatibility with standard ratchets and torque wrenches, allowing accurate torque application during installation and removal. The Torx bit itself is securely housed within the socket, providing a secure fit and reducing the risk of slipping and stripping screws. The T40 size designation corresponds to the Torx screw's specific dimensions, ensuring compatibility with corresponding Torx fasteners used for maintaining and servicing unit injectors, gears, and other components that utilize Torx fasteners, contributing to efficient repairs and assembly operations.

Attributes:
• Supports high torque applications without deformation.
• Provides a tight tolerance fit to prevent stripping of fastener heads.
• Ensures reliable torque transfer and fastening.
• Provides a secure grip and accurate engagement with Torx fasteners.

Applications:
The Drive Torx Bit Socket facilitates the accurate installation and removal of Torx screws in unit injectors and gears, ensuring proper torque application and efficient maintenance procedures.

Upozornění:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 298-5564

Měrné jednotky

AmerickéMetrické

    Weight (lb):

    0,119

    Length (in):

    4,5

    Outer Diameter (in):

    0,26

    Material:

    Steel,Carbon Steel

    Thread:

    3/8"

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno