DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky299-7353: Podložka o vnitřním průměru 31 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky299-7353: Podložka o vnitřním průměru 31 mm
299-7353: Podložka o vnitřním průměru 31 mm

PLOCHÁ PODLOŽKA

Značka: Cat

Obrázky produktů
299-7353: Podložka o vnitřním průměru 31 mm
299-7353: Podložka o vnitřním průměru 31 mm
299-7353: Podložka o vnitřním průměru 31 mm
299-7353: Podložka o vnitřním průměru 31 mm
299-7353: Podložka o vnitřním průměru 31 mm

PLOCHÁ PODLOŽKA

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 299-7353

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: TVRZENÁ OCEL,Nízkolegovaná ocel,Slitina zinku
Typ podložky: PLOCHÁ PODLOŽKA
Outside Diameter (mm): 52,5
Vhodné velikosti šroubu (in): 1-1/8
Inside Diameter (mm): 31,0
Tloušťka (mm): 6,0
Vhodné velikosti šroubu (mm): M30
Povlak: Zinkové vločky nabízejí střední až vysokou ochranu proti korozi a opakovatelný výkon sestavy díky vnitřnímu mazání. Odolnost vůči solné mlze 720 hodin vůči červené rzi. Barva povrchové úpravy – černá (M12 a menší), šedá (větší než M12).
Vnější průměr (in): 2,067
Vnější průměr (mm): 52,5
Tloušťka (in): 0,236
Outside Diameter (in): 2,067
Inside Diameter (in): 1,22
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 299-7353

NÁKLADNÍ VOZIDLO

777F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno