Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımRondelalar ve Ara Levhaları299-7353: 31 mm İç Çaplı Rondela
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımRondelalar ve Ara Levhaları299-7353: 31 mm İç Çaplı Rondela
299-7353: 31 mm İç Çaplı Rondela

DÜZ RONDELA

Marka: Cat

Ürün Resimleri
299-7353: 31 mm İç Çaplı Rondela
299-7353: 31 mm İç Çaplı Rondela
299-7353: 31 mm İç Çaplı Rondela
299-7353: 31 mm İç Çaplı Rondela
299-7353: 31 mm İç Çaplı Rondela

DÜZ RONDELA

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
299-7353 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Rondela Tipi: DÜZ RONDELA
Malzeme: SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK,Alaşımlı Çinko,Düşük Alaşımlı Çelik
Outside Diameter (mm): 52,5
Bağlantı Cıvatası Boyutları (inç): 1-1/8
Inside Diameter (mm): 31,0
Bağlantı Cıvatası Boyutları (mm): M30
Kalınlık (mm): 6,0
Kaplama: Çinko pul kaplama, entegre yağlama aracılığıyla orta ila yüksek seviyede korozyon koruması ve tekrarlanabilir montaj performansı sunar. Kırmızı pasa karşı 720 saat tuz püskürtme direnci. Kaplama rengi: siyah (M12 ve daha küçük), gri (M12'den büyük).
Dış Çap (inç): 2,067
Dış Çap (mm): 52,5
Kalınlık (inç): 0,236
Outside Diameter (in): 2,067
Inside Diameter (in): 1,22
Daha fazla göster
299-7353 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAMYON

777F

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi