Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůElektroinstalace a elektronikaSnímače a spínačeOstatní snímače a spínače303-5154: Sestava spínače – kolébka
DomůElektroinstalace a elektronikaSnímače a spínačeOstatní snímače a spínače303-5154: Sestava spínače – kolébka
303-5154: Sestava spínače – kolébka

Sestava kolébkového spínače Cat® (zadní širokoúhlý světlomet) (standardní)

Značka: Cat

Obrázky produktů
303-5154: Sestava spínače – kolébka
303-5154: Sestava spínače – kolébka
303-5154: Sestava spínače – kolébka
303-5154: Sestava spínače – kolébka
303-5154: Sestava spínače – kolébka

Sestava kolébkového spínače Cat® (zadní širokoúhlý světlomet) (standardní)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 303-5154

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 1,97
Šířka (mm): 26,0
Délka (mm): 50,0
Šířka (in): 1,02
Teplota (°F): -40° až 185°
Teplota (°C): -40° až 85°
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 303-5154

RÝPADLO NAKLADAČ

414E 416E 416F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno