Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů342-5919: Deska levého hlavního deflektoru M12
Domů342-5919: Deska levého hlavního deflektoru M12
342-5919: Deska levého hlavního deflektoru M12

Cat® Main Deflector Plate directs debris and airflow effectively, helping maintain cleaner operation zones around adjoining structural components

Značka: Cat

Obrázky produktů
342-5919: Deska levého hlavního deflektoru M12
342-5919: Deska levého hlavního deflektoru M12
342-5919: Deska levého hlavního deflektoru M12
342-5919: Deska levého hlavního deflektoru M12
342-5919: Deska levého hlavního deflektoru M12

Cat® Main Deflector Plate directs debris and airflow effectively, helping maintain cleaner operation zones around adjoining structural components

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 342-5919

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: Steel,Alloy Steel
Overall Length (mm): 1 499,0
Overall Width (mm): 572,0
Overall Height (mm): Not specified
Hole Size (mm): 12
Thread Size (mm): M12X1.75 (11X)
Overall Length (in): 59,02
Overall Width (in): 22,52
Overall Height (in): Not specified
Hole Size (in): 0.47
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 342-5919

HLADICÍ LIŠTA

AS3301C

FINIŠER

AP-1000E AP-1055E BG1000E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno