หน้าแรก342-5919: แผงเบี่ยงหลักด้านซ้าย M12
หน้าแรก342-5919: แผงเบี่ยงหลักด้านซ้าย M12
342-5919: แผงเบี่ยงหลักด้านซ้าย M12

Cat® Main Deflector Plate directs debris and airflow effectively, helping maintain cleaner operation zones around adjoining structural components

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
342-5919: แผงเบี่ยงหลักด้านซ้าย M12
342-5919: แผงเบี่ยงหลักด้านซ้าย M12
342-5919: แผงเบี่ยงหลักด้านซ้าย M12
342-5919: แผงเบี่ยงหลักด้านซ้าย M12
342-5919: แผงเบี่ยงหลักด้านซ้าย M12

Cat® Main Deflector Plate directs debris and airflow effectively, helping maintain cleaner operation zones around adjoining structural components

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 342-5919

หน่วยวัด

USเมตริก
Material: Steel,Alloy Steel
Overall Length (mm): 1,499.0
Overall Width (mm): 572.0
Overall Height (mm): Not specified
Hole Size (mm): 12
Thread Size (mm): M12X1.75 (11X)
Overall Length (in): 59.02
Overall Width (in): 22.52
Overall Height (in): Not specified
Hole Size (in): 0.47
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 342-5919

รถปูยางยางมะตอย

AP-1000E AP-1055E BG1000E

เครื่องปาดผิวหน้ายางมะตอย

AS3301C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน