DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty343-4076: Přírubový šestihlavý šroub M10-1,5 x 76 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty343-4076: Přírubový šestihlavý šroub M10-1,5 x 76 mm
343-4076: Přírubový šestihlavý šroub M10-1,5 x 76 mm

Přírubový šroub Cat® (šestihranná hlava)

Značka: Cat

Obrázky produktů
343-4076: Přírubový šestihlavý šroub M10-1,5 x 76 mm
343-4076: Přírubový šestihlavý šroub M10-1,5 x 76 mm
343-4076: Přírubový šestihlavý šroub M10-1,5 x 76 mm
343-4076: Přírubový šestihlavý šroub M10-1,5 x 76 mm
343-4076: Přírubový šestihlavý šroub M10-1,5 x 76 mm

Přírubový šroub Cat® (šestihranná hlava)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 343-4076

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka šroubu (in): 2.992
Typ hlavy: Šrouby s šestihranným vybráním pro zástrčný klíč
Délka šroubu (mm): 76,0
Délka záběru (mm): 63,0
Povlak: Galvanické pozinkování a impregnační vrstva
Délka záběru (in): 2,48
Délka hlavy (in): 2,36
Délka hlavy (mm): 60,0
Stoupání (mm): 1,5
materiál: Legovaná ocel,Slitina zinku
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 343-4076

NÁKLADNÍ VOZIDLO

793F CMD 793F OEM 793F XQ 793F

UNIVERZÁLNÍ TERÉNNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

257D 277D 297D 297D2 257D3 297D XHP 287D 297D2 XHP

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

249D3 226D3 289D3 226D 246D 262D3 250 279D3 232D 272D 272D XHP 242D3 260 246D3 236D 270 232D3 236D3 242D 262D 272D2 XHP 270XE 272D3 XE 265 272D3 272D2

KOMPAKTNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

285XE 249D 289D 289D3 255 259D3 279D3 265 275XE 249D3 299D XHP 259D 239D 299D 279D 275 239D3 299D3 XE 285 299D3 299D2 299D2 XHP

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793F 793

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno