HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer343-4076: M10-1,5 x 76 mm sekskantet skulderbolt med sekskantet hode
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
343-4076: M10-1,5 x 76 mm sekskantet skulderbolt med sekskantet hode
343-4076: M10-1,5 x 76 mm sekskantet skulderbolt med sekskantet hode

Cat® skulderbolt (sekskantet kjedehjulhode)

Merke: Cat

Produktbilder
343-4076: M10-1,5 x 76 mm sekskantet skulderbolt med sekskantet hode
343-4076: M10-1,5 x 76 mm sekskantet skulderbolt med sekskantet hode
343-4076: M10-1,5 x 76 mm sekskantet skulderbolt med sekskantet hode
343-4076: M10-1,5 x 76 mm sekskantet skulderbolt med sekskantet hode
343-4076: M10-1,5 x 76 mm sekskantet skulderbolt med sekskantet hode

Cat® skulderbolt (sekskantet kjedehjulhode)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 343-4076
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 343-4076

Måleenheter

USMetrisk
Boltlengde (tommer): 2,992
Hodetype: Sekskantpipe-hode
Boltlengde (mm): 76
Lengde på grep (mm): 63
Belegg: Elektroplettert sink og tetning på toppstrøket
Lengde på grep (tommer): 2,48
Hodelengde (tommer): 2,36
Hodelengde (mm): 60
Vinkel (mm): 1,5
Materiale: Legert stål,Sinklegering
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 343-4076

KOMPAKTLASTER

257D 277D 297D 297D2 257D3 297D XHP 287D 297D2 XHP 285XE 249D 289D 289D3 255 259D3 279D3 265 275XE 249D3 299D XHP 259D 239D 299D 279D 275 239D3 299D3 XE 285 299D3 299D2 299D2 XHP 249D3 226D3 289D3 226D 246D 262D3 250 279D3 232D 272D 272D XHP 242D3 260 246D3 236D 270 232D3 236D3 242D 262D 272D2 XHP 270XE 272D3 XE 265 272D3 272D2

ANLEGGSDUMPER

793F CMD 793F OEM 793F XQ 793F 793F 793

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert