Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů357-9950: Sestava kabelu
Domů357-9950: Sestava kabelu
357-9950: Sestava kabelu

Sestava táhla Cat® (stabilizátor) (hydraulické ruční řízení)

Značka: Cat

Obrázky produktů
357-9950: Sestava kabelu
357-9950: Sestava kabelu
357-9950: Sestava kabelu
357-9950: Sestava kabelu
357-9950: Sestava kabelu

Sestava táhla Cat® (stabilizátor) (hydraulické ruční řízení)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 357-9950

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (mm): 1 715,0
Teplota (°C): -30° až +80°
Celková délka (in): 67,519
Teplota (°F): -22° až +176°
Material: Alloy Zinc
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 357-9950

RÝPADLO NAKLADAČ

428F 422F 434E 422E 434F 428E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno