Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru370-3209: Sada vymezovacích podložek o průměru 212 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru370-3209: Sada vymezovacích podložek o průměru 212 mm
370-3209: Sada vymezovacích podložek o průměru 212 mm

Sada podložek Cat® pro kloubové závěsy

Značka: Cat

Obrázky produktů
370-3209: Sada vymezovacích podložek o průměru 212 mm
370-3209: Sada vymezovacích podložek o průměru 212 mm
370-3209: Sada vymezovacích podložek o průměru 212 mm
370-3209: Sada vymezovacích podložek o průměru 212 mm
370-3209: Sada vymezovacích podložek o průměru 212 mm

Sada podložek Cat® pro kloubové závěsy

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 370-3209

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost šestihranu (in): 0,23
materiál: Vymezovací podložka ocelová
Vnější průměr (mm): 212,0
Tloušťka (mm): 3,9
Závit: M14 × 1,5
Hmotnost (kg): 0,68
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 370-3209

MOTOROVÝ GREJDR

18M3 16M3 16 18

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno