Caterpillar
Žádné navrhované výsledky

Přidat zařízení


Registrace

Caterpillar

Přidat zařízení

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Číslo nebo název součásti
ZpětDomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic389-2660: Spojovací hadice 6,10 mm se dvěma koleny
ZpětDomů
Hadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic
389-2660: Spojovací hadice 6,10 mm se dvěma koleny
389-2660: Spojovací hadice 6,10 mm se dvěma koleny
Product Images
389-2660: Spojovací hadice 6,10 mm se dvěma koleny
389-2660: Spojovací hadice 6,10 mm se dvěma koleny
389-2660: Spojovací hadice 6,10 mm se dvěma koleny
389-2660: Spojovací hadice 6,10 mm se dvěma koleny
389-2660: Spojovací hadice 6,10 mm se dvěma koleny

Sestava hadice (vyhřívané potrubí kapaliny DEF)

Značka: Cat

Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Schéma součástí pro zařízení 389-2660
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 389-2660

Sestava vyhřívaného potrubí sloužící k přívodu kapaliny pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů (DEF) do modulu čištění emisí.

Středotlaká hadice s nylonovou vnitřní trubkou. Elektrické vedení 24 VDC s 2kolíkovou zásuvkou

Zobrazit více
Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikace součásti číslo 389-2660

Měrné jednotky

AmerickéMetrické

Overall Length (mm): 460

Connector Type: SAE J2044

Fitting Size (in): 3/8 90° Female; 5/16 90° Female

Weight (kg): 0.276

Inside Diameter (in): 0.24

Inside Diameter (mm): 6

Length (in): 18.11

Length (mm): 460

Material: Plastic,Polyamide-imide (PAI) Plastic

Type: DEF Heated Line

Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 389-2660

ROTARY MIXER

RM500B

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 623K 637K 631K 621K

SOIL COMPACTOR

815K

MATERIAL HANDLER

MH3022 MH3024

WHEEL DOZER

814K

COLD PLANER

PM620 PM622

LANDFILL COMPACTOR

816K

MOTOR GRADER

140M 3 AWD 18M3 16M3 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 12M 3 160M 3

WHEEL LOADER

972M XE 966M XE 966M 972M 982M 980M

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D8T

WHEELED EXCAVATOR

M322F M320F M318F

WHEEL SCRAPER

637K

WHEEL FELLER BUNCHER

2570D 2670D 563D 573D

EXCAVATOR

330F M318F 349F L 323F L 558 330F L 326F L 323F 326F LN

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.