Caterpillar
Nenhum Resultado Sugerido

Adicionar Equipamento


Registrar

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Nome ou número da peça
VoltarHomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras389-2660: Mangueira de Acoplamento de Dois Cotovelos de 6,10 mm
VoltarHome
Mangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras
389-2660: Mangueira de Acoplamento de Dois Cotovelos de 6,10 mm
389-2660: Mangueira de Acoplamento de Dois Cotovelos de 6,10 mm
Product Images
389-2660: Mangueira de Acoplamento de Dois Cotovelos de 6,10 mm
389-2660: Mangueira de Acoplamento de Dois Cotovelos de 6,10 mm
389-2660: Mangueira de Acoplamento de Dois Cotovelos de 6,10 mm
389-2660: Mangueira de Acoplamento de Dois Cotovelos de 6,10 mm
389-2660: Mangueira de Acoplamento de Dois Cotovelos de 6,10 mm

Conjunto de Mangueira Cat® (Linha Aquecida de DEF)

Marca: Cat

Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Informações Sobre Garantia

Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Diagrama de peças para 389-2660
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 389-2660

Conjunto da tubulação aquecida usado para entregar Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) ao Módulo de Emissões Limpas.

Mangueira de pressão média com um tubo interno de Náilon. Linha elétrica de 24 VCC com tomada de 2 pinos

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 389-2660

Unidades de Medida

EUAMétrica

Overall Length (mm): 460

Connector Type: SAE J2044

Fitting Size (in): 3/8 90° Female; 5/16 90° Female

Weight (kg): 0.276

Inside Diameter (in): 0.24

Inside Diameter (mm): 6

Length (in): 18.11

Length (mm): 460

Material: Plastic,Polyamide-imide (PAI) Plastic

Type: DEF Heated Line

Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 389-2660

ROTARY MIXER

RM500B

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 623K 637K 631K 621K

SOIL COMPACTOR

815K

MATERIAL HANDLER

MH3022 MH3024

WHEEL DOZER

814K

COLD PLANER

PM620 PM622

LANDFILL COMPACTOR

816K

MOTOR GRADER

140M 3 AWD 18M3 16M3 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 12M 3 160M 3

WHEEL LOADER

972M XE 966M XE 966M 972M 982M 980M

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D8T

WHEELED EXCAVATOR

M322F M320F M318F

WHEEL SCRAPER

637K

WHEEL FELLER BUNCHER

2570D 2670D 563D 573D

EXCAVATOR

330F M318F 349F L 323F L 558 330F L 326F L 323F 326F LN

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista