কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানহোস অ্যাসেম্বলি389-2660: 6.10mm টু এলবো কাপলিং হোস
ফিরুনহোম
হোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানহোস অ্যাসেম্বলি
389-2660: 6.10mm টু এলবো কাপলিং হোস
389-2660: 6.10mm টু এলবো কাপলিং হোস
Product Images
389-2660: 6.10mm টু এলবো কাপলিং হোস
389-2660: 6.10mm টু এলবো কাপলিং হোস
389-2660: 6.10mm টু এলবো কাপলিং হোস
389-2660: 6.10mm টু এলবো কাপলিং হোস
389-2660: 6.10mm টু এলবো কাপলিং হোস

হোস অ্যাসেম্বলি (DEF হিটেড লাইন)

ব্র্যান্ড: Cat

এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
389-2660 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
389-2660 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Heated line assembly used to deliver Diesel Exhaust Fluid (DEF) to the Clean Emissions Module.

Medium pressure hose with a Nylon inner tube. 24 VDC electrical line with 2 pin receptacle

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 389-2660 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

কানেক্টরের প্রকার: SAE J2044

Overall Length (mm): 460

ফিটিং এর সাইজ (in): 3/8 90° ফিমেল; 5/16 90° ফিমেল

Weight (kg): 0.276

ভিতরে ব্যাস (in): 0.24

ভিতরে ব্যাস (mm): 6

দৈর্ঘ্য (in): 18.11

দৈর্ঘ্য (mm): 460

উপদান: প্লাস্টিক

প্রকার: DEF উত্তপ্ত লাইন

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 389-2660 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ROTARY MIXER

RM500B

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 623K 637K 631K 621K

SOIL COMPACTOR

815K

MATERIAL HANDLER

MH3022 MH3024

WHEEL DOZER

814K

COLD PLANER

PM620 PM622

LANDFILL COMPACTOR

816K

MOTOR GRADER

140M 3 AWD 18M3 16M3 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 12M 3 160M 3

WHEEL LOADER

972M XE 966M XE 966M 972M 982M 980M

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D8T

WHEELED EXCAVATOR

M322F M320F M318F

WHEEL SCRAPER

637K

WHEEL FELLER BUNCHER

2570D 2670D 563D 573D

EXCAVATOR

330F M318F 349F L 323F L 558 330F L 326F L 323F 326F LN

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন