Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorVýfukový systémVýfukové sběrné potrubí a jeho komponenty392-5082: Výfukové sběrné potrubí
DomůMotorVýfukový systémVýfukové sběrné potrubí a jeho komponenty392-5082: Výfukové sběrné potrubí
392-5082: Výfukové sběrné potrubí

Výfukové sběrné potrubí Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
392-5082: Výfukové sběrné potrubí
392-5082: Výfukové sběrné potrubí
392-5082: Výfukové sběrné potrubí
392-5082: Výfukové sběrné potrubí
392-5082: Výfukové sběrné potrubí

Výfukové sběrné potrubí Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 392-5082

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: odlitek z tvárné litiny
Popis materiálu: litina
Celková výška (in): Not specified
Celková výška (mm): Not specified
Celková délka (in): 13,22
Celková délka (mm): 335,85
Celková šířka (in): Not specified
Celková šířka (mm): Not specified
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 392-5082

MOTOR PRO STROJE

C27

KOLOVÝ DOZER

844H 854K

KOLOVÝ NAKLADAČ

993K 990K 990H 992K 990

RÝPADLO

M325C

MOTOR PRO GENERÁTORY

POWER SYS DE1100 DE800S

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C32 C32B

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

D10R

PÁSOVÝ DOZER

D6T

NÁKLADNÍ VOZIDLO

775F 773F 777C 777B 777D 777F

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6040 FS 6040 6030

VÝKONOVÝ MODUL

C32

MOTOR

C32B INDUSTRIAL C32 INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

TAHAČ

776C

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

C27 C32

SADA PRO TĚŽBU ROPY

CX35-P800 TH48-E70

GENERÁTOR

SR5 SR4B C32 GEN SET C27 DE1000S C32 D1000 C32 GENSET D800

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno