DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicSestavy trubic396-2606: Vedení vstřikovače paliva
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicSestavy trubic396-2606: Vedení vstřikovače paliva
396-2606: Vedení vstřikovače paliva

Vedení vstřikovače paliva Cat®, vstřikovač č. 1, s maticemi potrubí M14 a protiprachovým krytem

Značka: Cat

Obrázky produktů
396-2606: Vedení vstřikovače paliva
396-2606: Vedení vstřikovače paliva
396-2606: Vedení vstřikovače paliva
396-2606: Vedení vstřikovače paliva
396-2606: Vedení vstřikovače paliva

Vedení vstřikovače paliva Cat®, vstřikovač č. 1, s maticemi potrubí M14 a protiprachovým krytem

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 396-2606

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Povlakovaná ocel
Typ konektoru: Krátká trubková matice M14 × 1,5 na dlouhou trubkovou matici M14 × 1,5
Vnější průměr (mm): 6,0
Vnější průměr (in): 0,24
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 396-2606

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

SPF343C C4.4

PÁSOVÝ DOZER

D3K2 LGP D4K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D4K2 XL D5K2 LGP

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

C4.4DE110E C4.4 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 XQP100 C4.4DE110E2

MOTOR PRO STROJE

C4.4

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CP7 CS44B CS64B CP44B CS11 CS54B CP11

RÝPADLO

320D2 GC 318D2 320D2 320GX 318D2 L 313D2 GC 320 313D2-GC 313D2 OTHER 320 GX 320 GC

FINIŠER

AP555 AP500F AP500 AP555F

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CB7 CB10 CW-16 CW34 CW-34 CW12 CB8 CB13 CB15 CB16 CB10 CB-66B CS54B CB7 CP54B CS7 CB-64B CB-68B

KOLOVÉ RÝPADLO

M315D2 M317D2 M315 M318 M317

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno