Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicSestavy trubic396-2608: Přívodní potrubí paliva
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicSestavy trubic396-2608: Přívodní potrubí paliva
396-2608: Přívodní potrubí paliva

Palivové vedení Cat® (č. 3)

Značka: Cat

Obrázky produktů
396-2608: Přívodní potrubí paliva
396-2608: Přívodní potrubí paliva
396-2608: Přívodní potrubí paliva
396-2608: Přívodní potrubí paliva
396-2608: Přívodní potrubí paliva

Palivové vedení Cat® (č. 3)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 396-2608

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ konektoru: Rovný konektor palivového vedení
Velikost hadice, min. vnitřní průměr (in): 0,31
Velikost hadice, min. vnitřní průměr (mm): 8,0
materiál: Ocel
Typ: Palivové potrubí
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 396-2608

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

SPF343C C4.4

PÁSOVÝ DOZER

D3K2 LGP D4K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D4K2 XL D5K2 LGP

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

C4.4DE110E C4.4 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 XQP100 C4.4DE110E2

MOTOR PRO STROJE

C4.4

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CP7 CS44B CS64B CP44B CS11 CS54B CP11

RÝPADLO

320D2 GC 318D2 320D2 320GX 318D2 L 313D2 GC 320 313D2-GC 313D2 OTHER 320 GX 320 GC

FINIŠER

AP555 AP500F AP500 AP555F

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CB7 CB10 CW-16 CW34 CW-34 CW12 CB8 CB13 CB15 CB16 CB10 CB-66B CS54B CB7 CP54B CS7 CB-64B CB-68B

KOLOVÉ RÝPADLO

M315D2 M317D2 M315 M318 M317

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno