DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty3K-3183: Šrouby se šestihrannou hlavou, potažené fosfáty a olejem
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty3K-3183: Šrouby se šestihrannou hlavou, potažené fosfáty a olejem
3K-3183: Šrouby se šestihrannou hlavou, potažené fosfáty a olejem

Palcové

Značka: Cat

Obrázky produktů
3K-3183: Šrouby se šestihrannou hlavou, potažené fosfáty a olejem

Palcové

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 3K-3183

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 15
Bolt Length (mm): 381,0
Typ šroubu: Šrouby se šestihrannou hlavou
Grip Length (in): 12,75
Grip Length (mm): 323,85
materiál: OCEL,uhlíková ocel
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3K-3183

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

FB518

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno