HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti3K-3183: Bullone a testa esagonale
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti3K-3183: Bullone a testa esagonale
3K-3183: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
3K-3183: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 3K-3183

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 15
Bolt Length (mm): 381,0
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Lunghezza presa (pollici): 12,75
Grip Length (mm): 323,85
Materiale: Acciaio,Acciaio al carbonio
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 3K-3183

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

FB518

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito