Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinyVýhled z kabinyZpětná zrcátka443-2540: Sestava zrcátka
DomůKabinyVýhled z kabinyZpětná zrcátka443-2540: Sestava zrcátka
443-2540: Sestava zrcátka

Sestava skla zrcátka Cat® (vyhřívaného) (28 V)

Značka: Cat

Obrázky produktů
443-2540: Sestava zrcátka
443-2540: Sestava zrcátka
443-2540: Sestava zrcátka
443-2540: Sestava zrcátka
443-2540: Sestava zrcátka

Sestava skla zrcátka Cat® (vyhřívaného) (28 V)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 443-2540

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 9,1
Šířka (mm): 120,0
Výška (in): 15,0
Délka (mm): 231,0
Šířka (in): 4,7
Výška (mm): 382,0
Standardní barva: Černá
Hmotnost (kg): 1,0
Popis materiálu: Sklo
Hmotnost (lb): 2,2
Material: Glass Ceramic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 443-2540

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3022 MH3024

KOLOVÉ RÝPADLO

M322F M314F M320F M316F M318F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno