Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKomponenty konstrukcí a ostatních systémůOstatní kryty a držákyKovové kryty469-1105: Kryt výložníku s ochranou válce
DomůKomponenty konstrukcí a ostatních systémůOstatní kryty a držákyKovové kryty469-1105: Kryt výložníku s ochranou válce
469-1105: Kryt výložníku s ochranou válce

Kryt výložníku Cat® s ochranou válce o délce 760 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
469-1105: Kryt výložníku s ochranou válce
469-1105: Kryt výložníku s ochranou válce
469-1105: Kryt výložníku s ochranou válce
469-1105: Kryt výložníku s ochranou válce
469-1105: Kryt výložníku s ochranou válce

Kryt výložníku Cat® s ochranou válce o délce 760 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 469-1105

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 29,92
Celková délka (mm): 760,0
Hmotnost (kg): 3,06
Hmotnost (lb): 6,75
Celková šířka (in): 0,79
Celková šířka (mm): 20,1
Celková výška (mm): 100,0
Povrchová úprava: Nátěr
Popis materiálu: Ocel
Celková výška (in): 3,94
Barva: černá, střední lesk
Material: Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 469-1105

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

303ECR 304 303E CR 303.5E2 CR 303.5CR 304CR 304SR 302.7CR 303CR

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno