DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyNepravidelné desky587-4088: Kryt válce
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyNepravidelné desky587-4088: Kryt válce
587-4088: Kryt válce

Kryt válce výložníku Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
587-4088: Kryt válce
587-4088: Kryt válce
587-4088: Kryt válce
587-4088: Kryt válce
587-4088: Kryt válce

Kryt válce výložníku Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 587-4088
Výška (mm): 130,0
Délka (mm): 333,0
materiál: pryž, ocel
Hmotnost (kg): 1,94
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 587-4088

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

303.5CR 304CR 302.7CR 303CR

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno