DomůKomponenty konstrukcí a ostatních systémůSystémy mazáníMaznice472-9166: Hump Hose
Domů
Komponenty konstrukcí a ostatních systémůSystémy mazáníMaznice
472-9166: Hump Hose
472-9166: Hump Hose

Cat® Hump Hose (Air Lines Group)

Značka: Cat

Obrázky produktů
472-9166: Hump Hose
472-9166: Hump Hose
472-9166: Hump Hose
472-9166: Hump Hose
472-9166: Hump Hose

Cat® Hump Hose (Air Lines Group)

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
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
Schéma součástí pro zařízení 472-9166
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 472-9166

Description:
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.
OEM direct replacement part.
Durable and flexible.

Application:
Cat® Hoses are designed to withstand application specific working pressure. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 472-9166

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Length (mm): 130,0
Length (in): 5,12
Side Wall Thickness (mm): 3,4
Side Wall Thickness (in): 0,13
Overall Diameter (mm): 94,3
Overall Diameter (in): 3,71
Hose Size, ID Min. (mm): 63,5
Hose Size, ID Min. (in): 2,5
Working Pressure (kPa): 200,0
Working Pressure (psi): 29,01
Temperature (°C): 135
Temperature (°F): 275
Material: Air Intake Fumes Disposal Hose,Other Hose
Weight (kg): 0,159
Weight (lb): 0,35
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 472-9166

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno