Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಘಟಕಗಳುಗ್ರೀಸ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗ್ರೀಸ್ ಜೆರ್ಕ್ಸ್472-9166: ಗೂನು ಮೆದುಗೊಳವೆ
ಹೋಮ್ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಘಟಕಗಳುಗ್ರೀಸ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗ್ರೀಸ್ ಜೆರ್ಕ್ಸ್472-9166: ಗೂನು ಮೆದುಗೊಳವೆ
472-9166: ಗೂನು ಮೆದುಗೊಳವೆ

Cat® ಹಂಪ್ ಹೋಸ್ (ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
472-9166: ಗೂನು ಮೆದುಗೊಳವೆ
472-9166: ಗೂನು ಮೆದುಗೊಳವೆ
472-9166: ಗೂನು ಮೆದುಗೊಳವೆ
472-9166: ಗೂನು ಮೆದುಗೊಳವೆ
472-9166: ಗೂನು ಮೆದುಗೊಳವೆ

Cat® ಹಂಪ್ ಹೋಸ್ (ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 472-9166 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.
OEM direct replacement part.
Durable and flexible.

Application:
Cat® Hoses are designed to withstand application specific working pressure. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 472-9166 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಉದ್ದ (mm): 130.0
ಉದ್ದ (in): 5.12
ಬದಿಯ ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ (mm): 3.4
ಬದಿಯ ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ (in): 0.13
ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಾಸ (mm): 94.3
ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಾಸ (in): 3.71
ಹೋಸ್ ಗಾತ್ರ, ID ಕನಿಷ್ಠ (mm): 63.5
ಹೋಸ್ ಗಾತ್ರ, ID ಕನಿಷ್ಠ (in): 2.5
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ (kPa): 200.0
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ (psi): 29.01
ತಾಪಮಾನ (°C): 135
ತಾಪಮಾನ (°F): 275
ವಸ್ತು: ಏರ್ ಇನ್‌ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ವಿಲೇವಾರಿ ಹೋಸ್
ತೂಕ (kg): 0.159
ತೂಕ (lb): 0.35
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 472-9166 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ