Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice488-8378: Šestihranná matice hlavního pojistného ventilu M48
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice488-8378: Šestihranná matice hlavního pojistného ventilu M48
488-8378: Šestihranná matice hlavního pojistného ventilu M48

Cat® Main Relief Valve Hexagonal Head Nut secures the relief valve assembly, ensuring stable pressure retention and leak-free hydraulic operation

Značka: Cat

Obrázky produktů
488-8378: Šestihranná matice hlavního pojistného ventilu M48
488-8378: Šestihranná matice hlavního pojistného ventilu M48
488-8378: Šestihranná matice hlavního pojistného ventilu M48
488-8378: Šestihranná matice hlavního pojistného ventilu M48
488-8378: Šestihranná matice hlavního pojistného ventilu M48

Cat® Main Relief Valve Hexagonal Head Nut secures the relief valve assembly, ensuring stable pressure retention and leak-free hydraulic operation

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 488-8378

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Thickness (mm): 11,0
Thickness (in): 0,433
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M48-1.5
materiál: uhlíková ocel
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M48
Thread Size (dia x pitch) (mm): M48x1.5
Drive (in): 2.756
Drive (mm): 70,0
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 488-8378

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

349E 349E L HVG 352FMHPU

ŘEŠENÍ SPL HEX

352F OEM

RÝPADLO

352F 374F 352F-VG 349E L 349F L 349F LXE 349E L VG 352F XE VG 374F L

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno