DomůPracovní nástrojeHardware a upevňování pracovních nástrojůŠrouby pro pracovní nástroje4B-7572: ŠROUB
DomůPracovní nástrojeHardware a upevňování pracovních nástrojůŠrouby pro pracovní nástroje4B-7572: ŠROUB
4B-7572: ŠROUB

Šroub pásu

Značka: Cat

Obrázky produktů
4B-7572: ŠROUB
4B-7572: ŠROUB

Šroub pásu

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 4B-7572

Popis:

  • Šrouby pásu se používají k připojení desky pásu k sestavě článků.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 4B-7572

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 11.5
Bolt Length (mm): 292,1
Typ šroubu: Šrouby se šestihrannou hlavou
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 9,25
Grip Length (mm): 234,95
Závit: Jemný závit UNF
Velikost závitu (in – TPI) (in): 7/8-14
Délka záběru – 2 (in): 9,25
materiál: Slitina zinku,uhlíková ocel
Šířka hlavy – 5 (in): 1,31
Povrchová úprava: Potažené fosfáty a olejem
Výška hlavy – 4 (in): 0,67
Celková délka šroubu – 3 (in): 11 1/2
Velikost šroubu (in): 7/8
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x14
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4B-7572

NÁKLADNÍ VOZIDLO

785 777 789 777C 777B 777D 777F

VŮZ

776

KOLOVÝ DOZER

814B 814F 814F II

RÝPADLO

215 215B 215C 215D

TAHAČ

776D 776C 776B 776

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno