AloitusLeikkuuterätLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysMaadoitetut leikkuuterät4B-7572: PULTTI
AloitusLeikkuuterätLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysMaadoitetut leikkuuterät4B-7572: PULTTI
4B-7572: PULTTI

Telapultti

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
4B-7572: PULTTI
4B-7572: PULTTI

Telapultti

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 4B-7572 kuvaus

Description:

  • Track bolts are used to connect the track shoes to the link assembly.

Näytä enemmän
Osanumeron 4B-7572 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Bolt Length (in): 11.5
Bolt Length (mm): 292,1
Pultin tyyppi: Kuusiopään pultit
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 9,25
Grip Length (mm): 234,95
Kierre: Hieno lanka UNF
Kierteen koko (in – TPI) (in): 7/8-14
Kahvan pituus – 2 (in): 9.25
Pultin kokonaispituus – 3 (in): 11 1/2
Kannan leveys – 5 (in): 1,31
Pultin koko (in): 7/8
Kannan korkeus – 4 (in): 0,67
Materiaali: Hiiliteräs,Seossinkki
suomi: Fosfaatti- ja öljypinnoitettu
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x14
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 4B-7572

KAIVINKONE

215 215B 215C 215D

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

814B 814F 814F II

VAUNU

776

TRAKTORI

776D 776C 776B 776

KUORMA-AUTO

785 777 789 777C 777B 777D 777F

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu