Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálLožiska a pouzdraPouzdra4P-1511: Objímka termostatického ventilu
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálLožiska a pouzdraPouzdra4P-1511: Objímka termostatického ventilu
4P-1511: Objímka termostatického ventilu

Objímka termostatického ventilu Cat® s vnějším průměrem 68,3

Značka: Cat

Obrázky produktů
4P-1511: Objímka termostatického ventilu
4P-1511: Objímka termostatického ventilu
4P-1511: Objímka termostatického ventilu
4P-1511: Objímka termostatického ventilu
4P-1511: Objímka termostatického ventilu

Objímka termostatického ventilu Cat® s vnějším průměrem 68,3

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 4P-1511

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (in): 2,32
Vnitřní průměr (in): 2,32
Vnitřní průměr (mm): 59,0
Vnitřní průměr (mm): 58,95
Délka (in): 0,31
Vnější průměr (in): 2,69
Vnější průměr (mm): 68,3
Délka (mm): 7,9
materiál: nerezová ocel
Celková výška (in): 0,31
Vnější průměr (in): 2,68
Celková výška (mm): 7,9
Vnější průměr (mm): 68,3
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4P-1511

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

SPS343 SPT343 SPF343C SPF343 3612 3516B 3508B 3512B 3516B 3508B 3512B 3516B C15 G3612 G3616 G3520B G3516J G3508J G3512B G3512J G3516B G3508B G3512 G3516 G3508

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3508 G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3520C G3520B 3516B 3508B G3412 3512B 3512B 3508B 3516B 3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8 3508B 3516B 3512B

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

3512B C280-12

MOTOR PRO GENERÁTORY

PM3516 PM3512 PP3516 PMG3516 PM3508 G3516J C280-16 G3508 3616 G3516 G3512 3608 3606 3512B 3508B 3516 3516B G3516B G3520B

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793D 785C 785D

GENERÁTOR

SR4 SR4B SR4BHV

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno