Descrizione:
Il manicotto della valvola termostatica un componente del sistema di raffreddamento del motore di un'automobile. Serve a regolare il flusso di refrigerante tra il motore e il radiatore. Contiene un elemento sensibile alla temperatura, come una pallina di cera o una striscia bimetallica, che si espande o si contrae in base alla temperatura del liquido di raffreddamento del motore.
Attributi:
• Consente al motore di riscaldarsi pi rapidamente e di raggiungere pi velocemente la temperatura di esercizio ottimale.
• Progettati per aprirsi e chiudersi in un intervallo di temperatura specifico.
• In grado di gestire la pressione generata dal sistema di raffreddamento, che pu variare a seconda delle condizioni di funzionamento del motore.
• Resistente alla corrosione e ad altre forme di danneggiamento che possono verificarsi nel tempo a causa dell'esposizione a calore e sostanze chimiche.
Applicazioni:
Il manicotto della valvola termostatica serve a regolare il flusso del refrigerante nel motore per mantenere una temperatura di esercizio costante. È ampiamente utilizzato nelle categorie Cat 3034, 3306C, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 3606, 3608, 3612, 3616, 3616N, 3618, C280, C280-08, C280-12, C280-16, C280-6, C280-8, C32, G3508, G 3508, 3508, G3508B, G3508J, G3512, 3512, G3512B, G3512J, G3516, G3516, 3516, G3516B, G3516J, G3520, G3520B, G3520C, G3520E, G3606, 3606, G3608, 3608, G3612, 3612, G3616, G3616, 3616, G398A e G399 Motore (a pistoni), 3156B, 3412C, 3508, 3508B, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, C32, C9, G3412, G3508, G3512, G3516, G3516B, G3516C, G3520, G3520B, G3520C, G3520E, G3524, G3532, PM3412, PM3508, PM3512, PM3516, PMG3516, PP3516 e XQC1600 Gruppo Generatore, 3512B e 3516B Applicazione Speciale - Senza Pin, GenKit 3516C - 3516C Noleggio, 785C, 785D e 793D dumper articolato, Trapani MD6250, SPF343, SPF343C, SPS343 e SPT343 Pompa, dumper articolato per cemento, gruppo motopropulsore TR53.