Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty514-0660: Track Bolt
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty514-0660: Track Bolt
514-0660: Track Bolt

Track Bolt

Značka: Cat

Obrázky produktů
514-0660: Track Bolt
514-0660: Track Bolt
514-0660: Track Bolt
514-0660: Track Bolt
514-0660: Track Bolt

Track Bolt

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 514-0660

Description:

  • Track bolts are used to connect the track shoes to the link assembly.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 514-0660

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 4.921
Bolt Length (mm): 125,0
Bolt Type: Hex Flange Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,394
Grip Length (mm): 10,0
materiál: Protikorozní tekutina,uhlíková ocel,Slitina zinku
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x1.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 514-0660

KOLOVÝ NAKLADAČ

908 907 906

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

250 260 265

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

308 309 310

KOMPAKTNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

265 255

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C2.8

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno