హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు514-0660: బోల్ట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు514-0660: బోల్ట్
514-0660: బోల్ట్

ట్రాక్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
514-0660: బోల్ట్
514-0660: బోల్ట్
514-0660: బోల్ట్
514-0660: బోల్ట్
514-0660: బోల్ట్

ట్రాక్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 514-0660 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:

  • Track bolts are used to connect the track shoes to the link assembly.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 514-0660 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బోల్ట్ పొడవు (ఇంచులలో): 4.921
బోల్ట్ పొడవు (mm): 125.0
బోల్ట్ రకం: హెక్స్ ఫ్లంజ్ హెడ్
పూత: జింక్ ఫాస్ఫేట్ + ఆయిల్ కలిసి అసెంబ్లింగ్ పాయింట్ వరకు తుప్పు రక్షణను అందిస్తాయి (బాహ్య అనువర్తనాల కోసం పెయింటింగ్‌ను సిఫారసు చేయండి). సాల్ట్ స్ప్రే, ఎరుపు తుప్పుకు 72 గంటల పాటు నిరోధకతను కలిగి ఉంటుంది. పూత రంగు - ముదురు బూడిద నుండి నలుపు వరకు.
గ్రిప్ పొడవు (ఇంచులలో): 0.394
గ్రిప్ పొడవు (mm): 10.0
మెటీరియల్: కార్బన్ స్టీల్,తుప్పు నివారణ ద్రవం,అల్లాయ్ జింక్
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x1.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 514-0660కి అనుకూల మోడల్‌లు

కాంపాక్ట్ ట్రాక్ లోడర్‌

265 255

వీల్ లోడర్

908 907 906

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

C2.8

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

250 260 265

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

308 309 310

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది