Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice531-4569: MATICE
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyMatice531-4569: MATICE
531-4569: MATICE

Značka: Cat

Obrázky produktů
531-4569: MATICE
531-4569: MATICE
531-4569: MATICE
531-4569: MATICE
531-4569: MATICE

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 531-4569

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Thickness (mm): 20,3
Thickness (in): 0,799
Thread: RH Fine
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M20-1.5
materiál: Slitina zinku,uhlíková ocel
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x1.5
Drive (in): 1.181
Coating: Zinc
Drive (mm): 30,0
Class or Grade: ISO 898-2 Class 10
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 531-4569

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno