Domů532-2317: ŠROUB
Domů532-2317: ŠROUB
532-2317: ŠROUB

Značka: Cat

Obrázky produktů
532-2317: ŠROUB
532-2317: ŠROUB
532-2317: ŠROUB
532-2317: ŠROUB
532-2317: ŠROUB

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 532-2317
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 532-2317

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 1,181
Bolt Length (mm): 30
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,148
Grip Length (mm): 3,75
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
materiál: uhlíková ocel,Slitina zinku
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 532-2317

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.