Accueil532-2317: VIS
Accueil532-2317: VIS
532-2317: VIS

Marque: Cat

Images du produit
532-2317: VIS
532-2317: VIS
532-2317: VIS
532-2317: VIS
532-2317: VIS

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 532-2317
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 532-2317

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 1,181
Bolt Length (mm): 30
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,148
Grip Length (mm): 3,75
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Matière: Acier au carbone,Alliage de zinc
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 532-2317

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert