Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeZákladnové břity a okraje lopatyKomponenty základnového břitu583-3019: BŘIT ST
DomůPracovní nástrojeZákladnové břity a okraje lopatyKomponenty základnového břitu583-3019: BŘIT ST
583-3019: BŘIT ST

75 mm x 4840 mm 8 x Cat® Advansys™ 170 Stepped Base Edge Assembly

Značka: Cat

Obrázky produktů
583-3019: BŘIT ST
583-3019: BŘIT ST
583-3019: BŘIT ST
583-3019: BŘIT ST
583-3019: BŘIT ST

75 mm x 4840 mm 8 x Cat® Advansys™ 170 Stepped Base Edge Assembly

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 583-3019

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Adapter Type: Flushmount
End Depth (mm): 460,0
Overall Adapter Spacing (in): 181,89
Overall Depth (in): 32,283
Series: Advansys
End Depth (in): 18,11
Overall Adapter Spacing (mm): 4 620,0
Overall Width (mm): 4 840,0
Overall Depth (mm): 820,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: Advansys 170
Thickness Class: 75
Bevel Angle: 35,0
Adapter Series: Advansys
Shape: Stepped
Width Between Sidebars (in): 181,89
Adapter Size: Advansys 170
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 190,551
Width Between Sidebars (mm): 4 620,0
Material: Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 583-3019

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno