หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปชุดขอบฐาน583-3019: ชุดขอบ
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปชุดขอบฐาน583-3019: ชุดขอบ
583-3019: ชุดขอบ

75 mm x 4840 mm 8 x Cat® Advansys™ 170 Stepped Base Edge Assembly

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
583-3019: ชุดขอบ
583-3019: ชุดขอบ
583-3019: ชุดขอบ
583-3019: ชุดขอบ
583-3019: ชุดขอบ

75 mm x 4840 mm 8 x Cat® Advansys™ 170 Stepped Base Edge Assembly

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 583-3019

หน่วยวัด

USเมตริก
Adapter Type: Flushmount
End Depth (mm): 460.0
Overall Adapter Spacing (in): 181.89
Overall Depth (in): 32.283
Series: Advansys
End Depth (in): 18.11
Overall Adapter Spacing (mm): 4,620.0
Overall Width (mm): 4,840.0
Overall Depth (mm): 820.0
Edge Assembly Type: Standard
Size: Advansys 170
Thickness Class: 75
Bevel Angle: 35.0
Adapter Series: Advansys
Shape: Stepped
Width Between Sidebars (in): 181.89
Adapter Size: Advansys 170
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 190.551
Width Between Sidebars (mm): 4,620.0
Material: Alloy Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 583-3019

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน