DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic591-5078: Permanent Coupling
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic591-5078: Permanent Coupling
591-5078: Permanent Coupling

Cat® XN Spiral Permanent Coupling DIN – Straight Female Swivel

Značka: Cat

Obrázky produktů
591-5078: Permanent Coupling
591-5078: Permanent Coupling
591-5078: Permanent Coupling
591-5078: Permanent Coupling
591-5078: Permanent Coupling

Cat® XN Spiral Permanent Coupling DIN – Straight Female Swivel

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 591-5078

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Connector: Permanent
Material: STEEL,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: Straight
Connector Type: DIN FEMALE SWIVEL
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30 X 2
Length (mm): 109,0
Length (in): 4,29
Cut-Off Factor (mm): 50,0
Cut-Off Factor (in): 1,97
Recommended Hose Size (mm): 19,05
Recommended Hose Size (in): 0,75
Compatible With: SAE 100R12, SAE 100R13, SAE 100R15
Hex Size (mm): 36,0
Hex Size (in): 1,42
Seal Type: NBR 3E-4299
Description: Permanent Coupling 12XN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 591-5078

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno