Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుహోస్ అసెంబ్లీలు591-5078: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుహోస్ అసెంబ్లీలు591-5078: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
591-5078: పర్మినెంట్ కప్లింగ్

Cat® XN స్పైరల్ పర్మనెంట్ కప్లింగ్ DIN – స్ట్రెయిట్ ఫిమేల్ స్వివెల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
591-5078: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
591-5078: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
591-5078: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
591-5078: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
591-5078: పర్మినెంట్ కప్లింగ్

Cat® XN స్పైరల్ పర్మనెంట్ కప్లింగ్ DIN – స్ట్రెయిట్ ఫిమేల్ స్వివెల్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 591-5078 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
కనెక్టర్: శాశ్వతం
మెటీరియల్: స్టీల్
పూత: జింక్ పూత కలిగిన
ఆకారం: నేరుగా
కనెక్టర్ రకం: డిన్ ఫీమేల్ స్వివెల్
థ్రెడ్ పరిమాణం (వ్యాసం x పిచ్) (mm): M30 X 2
పొడవు (mm): 109.0
పొడవు (ఇంచులలో): 4.29
కట్-ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ (mm): 50.0
కట్-ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ (ఇంచులలో): 1.97
సిఫారసు చేసిన హోస్ పరిమాణం (mm): 19.05
సిఫారసు చేసిన హోస్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.75
వీటితో అనుకూలం: SAE 100R12, SAE 100R13, SAE 100R15
హెక్స్ సైజు (mm): 36.0
హెక్స్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 1.42
సీల్ రకం: నైట్రైల్ రబ్బర్ 3E-4299
వివరణ: పర్మినెంట్ కప్లింగ్ 12XN
ఉపయోగాలు: హైడ్రాలిక్ హోస్ తో ఉపయోగించడం కొరకు శాశ్వత కప్లింగ్. అదనపు సమాచారం కోసం మీ యొక్క CAT స్థానిక డీలర్‌ను సంప్రదించండి.
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 591-5078కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది