Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic601-1174: 15.88mm Hose Assembly
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic601-1174: 15.88mm Hose Assembly
601-1174: 15.88mm Hose Assembly

Cat® 15.8mm Diameter Hose Assembly with 1 3/16" Straight ORFS and 1 3/16" Straight ORFS End Connectors

Značka: Cat

Obrázky produktů
601-1174: 15.88mm Hose Assembly
601-1174: 15.88mm Hose Assembly
601-1174: 15.88mm Hose Assembly
601-1174: 15.88mm Hose Assembly
601-1174: 15.88mm Hose Assembly

Cat® 15.8mm Diameter Hose Assembly with 1 3/16" Straight ORFS and 1 3/16" Straight ORFS End Connectors

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 601-1174

Description:
A Hose Assembly is made up of a hose and hose fittings. It is designed to carry liquids and gases through machine systems. These hoses are made of high-quality materials to withstand application-specific pressures, vibration tolerances, and flow requirements for heavy-duty equipment. Every hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that results in the highest level of safety and dependability.

Attributes:
• 1 3/16 Straight Female ORFS and 1 3/16 Straight Female ORFS End Connectors
• 256cm Hose bulk length.

Applications:
A Hose Assembly is used to carry fluid to flow from one component to another, this type of hose is used in Hydraulic systems. Mostly used in CAT 42, 426, and 426 F2 Backhoe Loaders.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 601-1174

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Hose Length (in): 100,63
Hose Length (mm): 2 556,0
Weight (kg): 2,094
Inner Diameter (in): 0,62
Inner Diameter (mm): 15,88
Overall Length (in): 103,74
Overall Length (mm): 2 635,0
Thread: 1 3/16-12, 1-14
Material: High Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 601-1174

RÝPADLO NAKLADAČ

426 424 426 F2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno