Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic601-1175: Hose Assembly
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic601-1175: Hose Assembly
601-1175: Hose Assembly

Cat® Hose Assembly (Stick Lines Group)

Značka: Cat

Obrázky produktů
601-1175: Hose Assembly
601-1175: Hose Assembly
601-1175: Hose Assembly
601-1175: Hose Assembly
601-1175: Hose Assembly

Cat® Hose Assembly (Stick Lines Group)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 601-1175

Description:
Cat® Hose assemblies are designed to route liquids and gases through machine systems. These hose assemblies are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment.
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 601-1175

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Overall Length (mm): 2 640,0
Overall Length (in): 115,35
Weight (kg): 2,036
Hose Length (mm): 2 850,0
Hose Length (in): 112,2
Connector: Permanent Coupling
Connector Type: Straight ORFS
Thread Size (in - TPI) (in): 1"-14
Hose Size, ID Min. (mm): 15,88
Hose Size, ID Min. (in): 0,63
Weight (lb): 4,49
Material: High Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 601-1175

RÝPADLO NAKLADAČ

426 424 426 F2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno